1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Per attività di carico, trasporto, scarico e operazioni di pulizia generale.

Altezza copy 89.1 poll. 2262.0 mm Less
Capacità nominale della benna (2) 34.8 poll. 883.7 mm Less
Capacità a colmo 1011.9 libbre 459.0 kg Less
Lunghezza 36.4 poll. 923.7 mm Less
Carico utile 1.4 yd³ 1.07 m³ Less
Spessore del tagliente base 0.8 poll. 20.0 mm Less