1,7 m3 (2,3 yd3), attacco diretto

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Per l'uso con materiali a basso impatto e con abrasione moderata, come terra, terriccio, ghiaia e argilla.

Altezza copy 100.0 poll. 2532.0 mm Less
Capacità nominale della benna (2) 50.0 poll. 1.275 mm Less
Capacità a colmo 1.486 libbre 674.0 kg Less
Lunghezza 45.0 poll. 1135.0 mm Less
Carico utile 2.3 yd³ 1.7 m³ Less
Spessore del tagliente base 1.0 poll. 25.0 mm Less