1,1 m3 (1,4 yd3) ad attacco diretto

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Eccellente versatilità per la rimovimentazione, l'accantonamento, la spianatura, il livellamento, la finitura di precisione e lo scarico.

Larghezza 95.5 poll. 2425.0 mm Less
Capacità nominale della benna (2) 38.8 poll. 984.5 mm Less
Capacità a colmo 1655.0 libbre 750.7 kg Less
Lunghezza attrezzatura 35.4 poll. 900.3 mm Less
Carico utile 1.4 yd³ 1.07 m³ Less
Spessore del tagliente base 0.8 poll. 20.0 mm Less
Apertura ganascia 23.7 poll. 602.0 mm Less