Benne per la pulizia di canali

1524 mm (60 in) - Pin-On

Larghezza
60.0 poll.
1524.0 mm
Capacità a colmo
529.1 libbre
240.0 kg

Caratteristiche tecniche di 1524 mm (60 in) - Pin-On

Scopri il confronto tra 1524 mm (60 in) - Pin-On e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1524 mm (60 in) - Pin-On

Visualizza più offerte