458 mm (18 pollici) attacco diretto

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere.

Altezza copy 18.0 poll. 458.0 mm Less
Capacità a colmo 121.0 libbre 121.0 kg Less
Spessore del tagliente base 0.8 poll. 20.0 mm Less
Raggio della punta con denti 36.0 poll. 909.0 mm Less

Applicazione

Le benne per impieghi gravosi Cat® sono ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere.

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.

Design robusto

Le benne Cat sono progettate per una maggiore produttività, affidabilità e durata.