Attacco diretto 762 mm (30 pollici)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere.

Altezza copy 30.0 poll. 762.0 mm Less
Capacità a colmo 355.0 libbre 161.0 kg Less
Spessore del tagliente base 0.8 poll. 20.0 mm Less
Raggio della punta con denti 36.0 poll. 905.0 mm Less