914 mm (36 pollici) ad attacco diretto

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere.

Larghezza 36.0 poll. 914.0 mm Less
Capacità a colmo 463.0 libbre 210.0 kg Less
Spessore del tagliente base 0.8 poll. 20.0 mm Less
Raggio della punta con denti 36.0 poll. 908.0 mm Less