Attacco diretto 800 mm (31 pollici)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere.

Larghezza 31.0 poll. 800.0 mm Less
Capacità a colmo 366.0 libbre 166.0 kg Less
Spessore del tagliente base 0.8 poll. 20.0 mm Less
Raggio della punta con denti 36.0 poll. 909.0 mm Less