Attacco diretto 305 mm (12 pollici)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere.

Larghezza 12.0 poll. 305.0 mm Less
Capacità a colmo 228.0 libbre 103.0 kg Less
Spessore del tagliente base 0.8 poll. 20.0 mm Less
Raggio della punta con denti 36.0 poll. 908.0 mm Less