Foto professionale

Benne ad alta capacità 458 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
18 pollici
458 mm
Capacità
6.4 ft³
180 L
Peso
328.5 lb
149 kg

Descrizione generale

Ideali per operare su terreni a bassa densità e con materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 458 mm, attacco imperniato

Larghezza 18 pollici 458 mm
Capacità 6.4 ft³ 180 L
Peso 328.5 lb 149 kg
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Raggio della punta 42.6 pollici 1082 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 458 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  458 mm, attacco imperniato

Visualizza più offerte