Larghezza | 24 in 610 mm |
Capacità | 8.5 ft³ 240 L |
Peso | 366 lb 166 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
Raggio della punta | 42.6 in 1082 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Larghezza | 24 in 610 mm |
Capacità | 8.5 ft³ 240 L |
Peso | 366 lb 166 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
Raggio della punta | 42.6 in 1082 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |