Benne ad alta capacità 762 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
30 pollici
762 mm
Capacità
11.3 ft³
320 L
Peso
421.1 lb
191 kg

Descrizione generale

Ideali per operare su terreni a bassa densità e con materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 762 mm, attacco imperniato

Larghezza 30 pollici 762 mm
Capacità 11.3 ft³ 320 L
Peso 421.1 lb 191 kg
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Raggio della punta 42.6 pollici 1082 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 762 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  762 mm, attacco imperniato

Visualizza più offerte