Foto professionale

Benne ad alta capacità 914 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
36 in
914 mm
Capacità
13.4 ft³
380 L
Peso
451.9 lb
205 kg

Descrizione generale

Ideali per operare su terreni a bassa densità e con materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 914 mm, attacco imperniato

Larghezza 36 in 914 mm
Capacità 13.4 ft³ 380 L
Peso 451.9 lb 205 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 42.6 in 1082 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 914 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  914 mm, attacco imperniato

Visualizza più offerte