458 mm (18 pollici) attacco diretto

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Ideali per operare su terreni a bassa densità e con materiali leggeri.

Altezza copy 18.0 poll. 458.0 mm Less
Capacità a colmo 329.0 libbre 149.0 kg Less
Spessore del tagliente base 0.8 poll. 20.0 mm Less
Raggio della punta con denti 43.0 poll. 1.082 mm Less

Applicazione

Ideali per operare su terreni a bassa densità e con materiali leggeri. Le benne ad alta capacità Cat® hanno le stesse caratteristiche di durata delle benne per impieghi gravosi, ma offrono una maggiore capacità volumetrica.

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.

Design robusto

Le benne Cat sono progettate per una maggiore produttività, affidabilità e durata.