Descrizione generale
Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.
Specifiche chiave
Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Larghezza | 47.2 in 1200 mm |
| Capacità | 12.7 ft³ 360 l |
| Peso | 1036.2 lb 470 kg |
| Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
| Spessore del tagliente | 1 in 25 mm |
| Raggio della punta | 43.3 in 1099 mm |
| Impianto idraulico richiesto | 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato (spinotto-benna) Attacco imperniato (spinotto-benna) |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro