Descrizione generale
Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.
Specifiche chiave
Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Larghezza | 59.1 in 1500 mm |
| Capacità | 16.2 ft³ 460 l |
| Peso | 1190.5 lb 540 kg |
| Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
| Spessore del tagliente | 1 in 25 mm |
| Raggio della punta | 43.3 in 1099 mm |
| Impianto idraulico richiesto | 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato (spinotto-benna) Attacco imperniato (spinotto-benna) |