Foto professionale

Benne per uso generale 0,9 m3 (1,2 yd3), Attacco minipala gommata, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74 in
1880 mm
Peso
822.1 lb
372.89 kg
Altezza
36.2 in
919 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 0,9 m3 (1,2 yd3), Attacco minipala gommata, denti imbullonati

Larghezza 74 in 1880 mm
Peso 822.1 lb 372.89 kg
Altezza 36.2 in 919 mm
Lunghezza 39.1 in 992 mm
Capacità 1.2 yd³ 0.9 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 0,9 m3 (1,2 yd3), Attacco minipala gommata, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  0,9 m3 (1,2 yd3), Attacco minipala gommata, denti imbullonati

Visualizza più offerte