Benne per uso generale 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.1 pollici
2060 mm
Peso
922.4 lb
418.4 kg
Altezza
36.9 pollici
937 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Larghezza 81.1 pollici 2060 mm
Peso 922.4 lb 418.4 kg
Altezza 36.9 pollici 937 mm
Lunghezza 40.6 pollici 1030 mm
Capacità 1.4 yd³ 1.1 m³
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco ISO, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1,1 m3 (1,4 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Visualizza più offerte