Larghezza | 74 pollici 1880 mm |
Peso | 843.7 lb 382.7 kg |
Altezza | 36.2 pollici 919 mm |
Lunghezza | 38.3 pollici 972 mm |
Capacità | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Larghezza | 74 pollici 1880 mm |
Peso | 843.7 lb 382.7 kg |
Altezza | 36.2 pollici 919 mm |
Lunghezza | 38.3 pollici 972 mm |
Capacità | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |