Foto professionale

Benne per uso generale 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.1 in
2060 mm
Peso
924 lb
419.1 kg
Altezza
36.9 in
937 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Larghezza 81.1 in 2060 mm
Peso 924 lb 419.1 kg
Altezza 36.9 in 937 mm
Lunghezza 41.3 in 1050 mm
Capacità 1.4 yd³ 1.1 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1,1 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Visualizza più offerte