Foto professionale

Benne per uso generale 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74.4 pollici
1890 mm
Peso
870.4 lb
394.79 kg
Altezza
36.8 pollici
935 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 74.4 pollici 1890 mm
Peso 870.4 lb 394.79 kg
Altezza 36.8 pollici 935 mm
Lunghezza 35.6 pollici 903 mm
Capacità 1.2 yd³ 0.9 m³
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte