Descrizione generale
Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Specifiche chiave
Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Larghezza | 78.4 in 1991 mm |
| Peso | 1071.4 lb 486 kg |
| Altezza | 36.6 in 930 mm |
| Lunghezza | 37.1 in 942 mm |
| Capacità | 1.3 yd³ 1 m³ |
| Spessore del tagliente base | 0.6 in 16 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro