Foto professionale

Benne per uso generale 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74 in
1880 mm
Peso
815.7 lb
370 kg
Altezza
36.8 in
935 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 74 in 1880 mm
Peso 815.7 lb 370 kg
Altezza 36.8 in 935 mm
Lunghezza 35.6 in 903 mm
Capacità 1.2 yd³ 0.9 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco Atlas Attacco Atlas

Scopri il confronto tra 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte