Benne per uso generale 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.1 pollici
2060 mm
Peso
956.8 lb
434 kg
Altezza
38.1 pollici
968 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 81.1 pollici 2060 mm
Peso 956.8 lb 434 kg
Altezza 38.1 pollici 968 mm
Lunghezza 44.7 pollici 1136 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco Atlas Attacco Atlas

Scopri il confronto tra 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte