Foto professionale

Benne per uso generale 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.1 in
2060 mm
Peso
956.8 lb
434 kg
Altezza
38.7 in
984 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Larghezza 81.1 in 2060 mm
Peso 956.8 lb 434 kg
Altezza 38.7 in 984 mm
Lunghezza 42 in 1066 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco Atlas Attacco Atlas

Scopri il confronto tra 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Visualizza più offerte