Foto professionale

Benne per uso generale 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74.4 in
1890 mm
Peso
869.1 lb
394.2 kg
Altezza
36.8 in
935 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Larghezza 74.4 in 1890 mm
Peso 869.1 lb 394.2 kg
Altezza 36.8 in 935 mm
Lunghezza 36.3 in 923 mm
Capacità 1.2 yd³ 0.9 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  0,9 m3 (1,2 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte