Benne per uso generale 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 pollici
2080 mm
Peso
979.1 lb
444.1 kg
Altezza
37.5 pollici
953 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Larghezza 81.9 pollici 2080 mm
Peso 979.1 lb 444.1 kg
Altezza 37.5 pollici 953 mm
Lunghezza 38.6 pollici 981 mm
Capacità 1.4 yd³ 1.1 m³
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1,1 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1,1 m3 (1,4 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte