Benne per uso generale 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
80.1 pollici
2035.5 mm
Peso
864 lb
391.9 kg
Altezza
36.2 pollici
920 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Larghezza 80.1 pollici 2035.5 mm
Peso 864 lb 391.9 kg
Altezza 36.2 pollici 920 mm
Lunghezza 39 pollici 990 mm
Capacità 1.3 yd³ 1 m³
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta