Larghezza | 81.1 pollici 2060 mm |
Peso | 961.2 lb 436 kg |
Altezza | 38.1 pollici 968 mm |
Lunghezza | 44.7 pollici 1136 mm |
Capacità | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Larghezza | 81.1 pollici 2060 mm |
Peso | 961.2 lb 436 kg |
Altezza | 38.1 pollici 968 mm |
Lunghezza | 44.7 pollici 1136 mm |
Capacità | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |