Foto professionale

Benne per uso generale 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
80.2 in
2036 mm
Peso
865.5 lb
392.6 kg
Altezza
36.1 in
918 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Larghezza 80.2 in 2036 mm
Peso 865.5 lb 392.6 kg
Altezza 36.1 in 918 mm
Lunghezza 38.2 in 970 mm
Capacità 1.3 yd³ 1 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco ISO, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1,0 m3 (1,3 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Visualizza più offerte