Benne per uso generale 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 pollici
2080 mm
Peso
1018.8 lb
462.1 kg
Altezza
38.7 pollici
984 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 81.9 pollici 2080 mm
Peso 1018.8 lb 462.1 kg
Altezza 38.7 pollici 984 mm
Lunghezza 42 pollici 1066 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta