Foto professionale

Benne per uso generale 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
80.5 in
2045 mm
Peso
910.1 lb
412.8 kg
Altezza
36.8 in
934 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 80.5 in 2045 mm
Peso 910.1 lb 412.8 kg
Altezza 36.8 in 934 mm
Lunghezza 36.2 in 920 mm
Capacità 1.3 yd³ 1 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1,0 m3 (1,3 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte