0,9 m3 (1,2 yd3), tagliente imbullonato

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Altezza copy 74.0 poll. 1880.0 mm Less
Capacità a colmo 816.0 libbre 370.0 kg Less
Capacità nominale della benna (2) 37.0 poll. 935.0 mm Less
Lunghezza 36.0 poll. 903.0 mm Less
Carico utile 1.2 yd³ 0.9 m³ Less
Spessore del tagliente base 0.8 poll. 20.0 mm Less
Spessore del tagliente 0.6 poll. 16.0 mm Less