Benne per materiali leggeri 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 in
2080 mm
Peso
1018.8 lb
462.1 kg
Altezza
38.3 in
974 mm

Descrizione generale

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 81.9 in 2080 mm
Peso 1018.8 lb 462.1 kg
Altezza 38.3 in 974 mm
Lunghezza 39.9 in 1014 mm
Capacità 1.6 yd³ 1.2 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta