Foto professionale

Benne per materiali leggeri 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 in
2080 mm
Peso
1137.1 lb
515.79 kg
Altezza
39.8 in
1012 mm

Descrizione generale

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 81.9 in 2080 mm
Peso 1137.1 lb 515.79 kg
Altezza 39.8 in 1012 mm
Lunghezza 46.7 in 1185 mm
Capacità 2 yd³ 1.5 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1,5 m3 (2,0 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte