Descrizione generale
L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.
Specifiche chiave
L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Larghezza | 81.9 in 2080 mm |
| Peso | 1217 lb 552 kg |
| Altezza | 38.7 in 984 mm |
| Lunghezza | 43.6 in 1108 mm |
| Capacità | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
| Spessore del tagliente base | 0.6 in 16 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte