Benne per materiali leggeri 1,2 m3 (1,6 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 pollici
2080 mm
Peso
1015.9 lb
460.79 kg
Altezza
38.3 pollici
974 mm

Descrizione generale

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 1,2 m3 (1,6 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Larghezza 81.9 pollici 2080 mm
Peso 1015.9 lb 460.79 kg
Altezza 38.3 pollici 974 mm
Lunghezza 40.7 pollici 1035 mm
Capacità 1.6 yd³ 1.2 m³
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1,2 m3 (1,6 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1,2 m3 (1,6 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte