Foto professionale

Benne per materiali leggeri 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 in
2080 mm
Peso
1134.9 lb
514.79 kg
Altezza
39.2 in
996 mm

Descrizione generale

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Larghezza 81.9 in 2080 mm
Peso 1134.9 lb 514.79 kg
Altezza 39.2 in 996 mm
Lunghezza 46.1 in 1172 mm
Capacità 2 yd³ 1.5 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte