220 mm (9 in), 17 L (0,6 ft3), attacco CW05, tagliente base
NOVITÀ

Benne per scavo - Miniescavatore 220 mm (9 in), 17 L (0,6 ft3), attacco CW05, tagliente base

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
8.7 in
220 mm
Capacità
0.6 ft³
17 l
Peso
61.7 lb
28 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Progettata per un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Cat

Design della benna

Il design della fascia posteriore sagomata migliora la capacità di carico della benna e la produttività.
Cat

Eccellente riempimento della benna

L'angolo ottimale della fascia e l'assenza di spigoli affilati favoriscono un eccellente riempimento della benna e riducono l'accumulo di detriti.
Cat

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.
Cat

Interfaccia di attacco CW

Progettato per l'uso con l'interfaccia di attacco CW, che assicura una conversione rapida della benna, e con un attacco a cuneo che blocca in posizione la benna.

Caratteristiche tecniche di 220 mm (9 in), 17 L (0,6 ft3), attacco CW05, tagliente base

Larghezza 8.7 in 220 mm
Capacità 0.6 ft³ 17 l
Peso 61.7 lb 28 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 18.5 in 469 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW05 Attacco CW05

Scopri il confronto tra 220 mm (9 in), 17 L (0,6 ft3), attacco CW05, tagliente base e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  220 mm (9 in), 17 L (0,6 ft3), attacco CW05, tagliente base

Visualizza più offerte