800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attacco CW10, denti imbullonati
NOVITÀ

Benne per scavo - Miniescavatore 800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attacco CW10, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
31.5 in
800 mm
Capacità
9 ft³
254 l
Peso
388 lb
176 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Progettata per un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Cat

Design della benna

Il design della fascia posteriore sagomata migliora la capacità di carico della benna e la produttività.
Cat

Eccellente riempimento della benna

L'angolo ottimale della fascia e l'assenza di spigoli affilati favoriscono un eccellente riempimento della benna e riducono l'accumulo di detriti.
Cat

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.
Cat

Interfaccia di attacco CW

Progettato per l'uso con l'interfaccia di attacco CW, che assicura una conversione rapida della benna, e con un attacco a cuneo che blocca in posizione la benna.

Caratteristiche tecniche di 800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attacco CW10, denti imbullonati

Larghezza 31.5 in 800 mm
Capacità 9 ft³ 254 l
Peso 388 lb 176 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 33.6 in 854 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW10 Attacco CW10

Scopri il confronto tra 800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attacco CW10, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attacco CW10, denti imbullonati

Visualizza più offerte