Larghezza | 27.6 pollici 700 mm |
Capacità | 3.9 ft³ 111 l |
Peso | 169.8 lb 77 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 25.2 pollici 641 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
700 mm (28 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 27.6 pollici 700 mm |
Capacità | 3.9 ft³ 111 l |
Peso | 169.8 lb 77 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 25.2 pollici 641 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |