Larghezza | 23.6 pollici 600 mm |
Capacità | 4.6 ft³ 130 l |
Peso | 224.9 lb 102 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 781 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
600 mm (24 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 23.6 pollici 600 mm |
Capacità | 4.6 ft³ 130 l |
Peso | 224.9 lb 102 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 781 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |