Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 1.8 ft³ 50 l |
Peso | 123.5 lb 56 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 27.2 pollici 691 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
300 mm (12 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 1.8 ft³ 50 l |
Peso | 123.5 lb 56 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 27.2 pollici 691 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |