Larghezza | 18.1 pollici 460 mm |
Capacità | 3.2 ft³ 90 l |
Peso | 185.2 lb 84 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 781 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
460 mm (18 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 18.1 pollici 460 mm |
Capacità | 3.2 ft³ 90 l |
Peso | 185.2 lb 84 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 781 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |