Larghezza | 19.7 pollici 500 mm |
Capacità | 3.5 ft³ 100 l |
Peso | 202.8 lb 92 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 781 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
500 mm (20 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 19.7 pollici 500 mm |
Capacità | 3.5 ft³ 100 l |
Peso | 202.8 lb 92 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 781 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |