Larghezza | 35.4 pollici 900 mm |
Capacità | 7.4 ft³ 210 l |
Peso | 313.1 lb 142 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 781 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
900 mm (35 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 35.4 pollici 900 mm |
Capacità | 7.4 ft³ 210 l |
Peso | 313.1 lb 142 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 781 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |