Benne da scavo - Miniescavatori

711 mm (28 in)

Larghezza
30.0 poll.
750.0 mm
Capacità a colmo
200.0 libbre
91.0 kg

Caratteristiche tecniche di 711 mm (28 in)

Scopri il confronto tra 711 mm (28 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  711 mm (28 in)

Visualizza più offerte
warning

Gli utenti di Internet Explorer potrebbero riscontrare problemi con alcune funzionalità del sito.
Provare a utilizzare un browser alternativo (ad esempio Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ecc.) per vivere al meglio l'esperienza di Cat.com.