Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 2.1 ft³ 60 l |
Peso | 174.2 lb 79 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 781 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
300 mm (12 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 2.1 ft³ 60 l |
Peso | 174.2 lb 79 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Raggio della punta | 30.7 pollici 781 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |