Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 0.9 ft³ 25 l |
Peso | 70.5 lb 32 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 19.4 pollici 494 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
300 mm (12 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 11.8 pollici 300 mm |
Capacità | 0.9 ft³ 25 l |
Peso | 70.5 lb 32 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 19.4 pollici 494 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |