Larghezza | 23.6 pollici 600 mm |
Capacità | 2.2 ft³ 61 l |
Peso | 103.6 lb 47 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 19.4 pollici 494 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
600 mm (24 pollici)
Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.
Larghezza | 23.6 pollici 600 mm |
Capacità | 2.2 ft³ 61 l |
Peso | 103.6 lb 47 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 pollici 16 mm |
Raggio della punta | 19.4 pollici 494 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |